Publicar produtos
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    Traduzido por Google,
    Esta variante preserva a aparência clássica do Clickfals, introduzindo uma seção plana de 426 mm de largura no aço. O resultado é uma superfície de cobertura mais suave e refinada, ideal para projetos que priorizam a estética tradicional do Clickfals com um acabamento visual mais uniforme. Este produto BIM representa o Easy-Clickfals 295-221, destinado à coordenação e especificação dentro do sistema de envoltória predial Areco correspondente.
    Especificação
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasy-clickfals-295-221
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Sweden