Os painéis PAC T-250 são formados na fábrica ou formados em campo de acordo com o comprimento e costurados em campo. Os painéis foram projetados para aplicação em uma ampla variedade de substratos em inclinações de telhado tão baixas quanto 1/2 : 12. Os painéis PAC T-250 podem ser produzidos em aço de bitola 22 e 24 ou alumínio .032 e .040. O painel PAC T-250 combina desempenho estrutural com estética arquitetônica. Os painéis PAC T-250 apresentam uma altura nominal de painel acabado de 2,625” do deck até o topo da tampa de costura que requer costura mecânica em campo após a instalação. Os painéis possuem um sistema de grampo de fixação oculto contínuo e/ou intermitente projetado para permitir a expansão/contração térmica. Os grânulos de selante são aplicados na fábrica na cobertura da costura.
Aparar
Todos os rufos e guarnições devem ser fabricados pela Petersen ou por um fabricante qualificado. O pisca-pisca deve ser de alumínio ou aço PAC-CLAD. Uma garantia de acabamento não rateada de 30 anos pode ser fornecida cobrindo o desempenho do acabamento. O filme de vinil é recomendado em todas as aplicações de fabricação onde se espera manuseio extra. NOTA: O filme destacável deve ser removido imediatamente após a instalação.
Instalação
Os painéis PAC T-250 destinam-se ao uso em coberturas arquitetônicas e estruturais. Os substratos podem incluir 5/8” min. madeira compensada, isolante de tábuas de prego ou igual com uma camada de gelo e proteção de água aplicada horizontalmente do beiral ao cume. Outros substratos podem incluir decks de metal, terças ou isolamento rígido em conjunto com placas de apoio. Entre em contato com a Petersen para obter mais assistência com os detalhes da instalação. Para aplicações costeiras, painéis de alumínio junto com clipes de aço inoxidável devem ser usados para se qualificar para a garantia. Consulte um arquiteto/engenheiro local para conformidade com os códigos e condições locais.
Costura
Os painéis PAC T-250 requerem o uso de cravadoras mecânicas, que estão disponíveis juntamente com crimpadores manuais e outras ferramentas através da DI Roof Seamers, que é o único fornecedor deste equipamento aprovado pela Petersen.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |