Publicar produtos
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
Easy-Clickfals 500-164
    Areco

    Easy-Clickfals 500-164

    Traduzido por Google,
    Esta variante oferece uma aparência especialmente limpa e refinada, com divisões sutis que reduzem as marcas visíveis, mantendo o design clássico do Clickfals. A ondulação visual do aço é reduzida, criando um acabamento mais uniforme. É ideal para projetos que buscam uma superfície de cobertura simples e harmoniosa. Este produto BIM representa o Easy-Clickfals 500-164, destinado à coordenação e especificação dentro do sistema de envoltória predial Areco correspondente.
    Especificação
    • • Product: Easy-Clickfals 500-164 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeasy-clickfals-500-164
    • Familia de productoRoof Tiles
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Sweden