Publicar produtos
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
Aira - Attachable Chair for Conference Room
    Ares Line

    Aira - Attachable Chair for Conference Room

    Traduzido por Google,

    O assento mais eclético de todos os tempos!
    Aira é uma coleção completa de assentos projetados para atender a todas as necessidades. Para espaços domésticos e coletivos como bares e restaurantes, salas de conferências, salas de aula para ensino e formação, áreas de espera.

    Especificação
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Sled frame and armrests (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Attachable feet made of nylon.
      Anti-panic writing tablet, also available for left-handers, with aluminium joint, with grey HPL top and quick release system.

      chair, monocoque, four legs, armrests, steel, plastic, polypropylene, conference room, meeting room, office, design seat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAira_sled-frame
    • Familia de productoChairs
    • Grupo de produtosAira sled frame
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS