Publicar produtos
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    Traduzido por Google,
    Este é um estúdio de arquitetos, urbanistas e designers, composto por Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti e Ernesto Nathan Rogers. O primeiro projeto de destaque foi em 1946, após a guerra e a perda de Banfi: o planejamento da reconstrução de Milão, o Plano AR na Nona Trienal de Milão, quando se pode traçar o nascimento do design italiano. Os móveis para escritórios e áreas comuns, juntamente com o mobiliário doméstico, foram criados pela primeira vez na década de 50, como a cadeira Elettra, projetada pelo BBPR em 1954.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElettraSedia
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings