Publicar produtos
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS
    Ariston

    Fan coil - NIMBUS AQUASLIM FS

    Os ventiloconvectores NIMBUS AQUASLIM FS são terminais de ar hidráulicos que podem ser instalados no chão ou no teto (por meio de um acessório opcional), e podem ser utilizados tanto para aquecimento como para arrefecimento.​

    Graças ao ventilador de modulação contínua no interior do ventiloconvector, o fluxo de ar é produzido com o máximo silêncio.​ Além disso, é possível ativar a função SILENT que minimiza ainda mais o ruído, assegurando o máximo conforto mesmo durante a noite.​

    Os ventiloconvectores NIMBUS AQUASLIM FS estão entre os mais finos da categoria e, com o seu design inovador e materiais de alta qualidade, adaptam-se perfeitamente a qualquer tipo de mobiliário.​ Além disso, graças ao ventilador inverter, o ventiloconvector adapta o funcionamento às necessidades do utilizador, assegurando o máximo conforto com grande economia de energia.​

    As baixas perdas de carga no interior do ventiloconvector permitem em muitas aplicações, instalações simples sem bombas de circulação adicionais.​

    Os ventiloconvector NIMBUS AQUASLIM FS estão disponíveis com as seguintes variantes:​

    • NIMBUS AQUASLIM 10 FS (0,9 kW*)​
    • NIMBUS AQUASLIM 20 FS (2,1 kW*)​
    • NIMBUS AQUASLIM 30 FS (2,8 kW*)​
    • NIMBUS AQUASLIM 40 FS (3,3 kW*)​

    *Capacidade total de arrefecimento a alta velocidade e temperatura da água in/out de 7/12 °C, temperatura ambiente do ar 27 °C DBT e 19 °C WBGT​

    Especificação
    • Ventiloconvector para instalação de chão/teto, dois tubos, ultra-fino de alta eficiência.​

      • Ventilador assimétrico de alta eficiência com modulação de inversor DC, em controlo contínuo da temperatura com lógica proporcional e integradora;​
      • Grande permutador de calor de superfície frontal​
      • Dimensões : lxhxL [mm]: 150x579x[723(10 FS), 923(20 FS), 1123(30 FS), 1323(40 FS)];​
      • Capacidade nominal de refrigeração [kW] 0,8 (10 FS) 1,7 (20 FS) 2,6 (30 FS) 3,3 40 FS);​
      • Controlo electrónico PID com controlo de máquina ou controlo remoto (opcional);​
      • Pés para revestimento de tubos e para instalação com fixação ao chão (opcional);​
      • Unidade de válvula de três vias com eletroatuador proporcional (opcional);​
      • Conteúdo de água da bateria [l]: 0,47 (10 FS), 0,8 (20 FS), 1,13 (30 FS), 1,46 (40 FS)​
      • Caudal de ar máx/med/min [m3/h]: 146/90/49 (10 FS), 294/210/118 (20 FS), 438/318/180 (30 FS), 567/410/247 (40 FS);​
      • Pressão máxima de trabalho : 10 bar;​
      • Temperatura máxima/mínima de entrada de água: 80/4 ºC;​
      • Acoplamentos hidráulicos : Eurokonus ¾";​
      • Tensão de alimentação : 230/1/50 V/ph/Hz;​
      • Corrente máxima absorvida [A] : 0,11 (10 FS), 0,16 (20 FS), 0,18 (30 FS), 0,26 (40 FS);​
      • Peso [kg]: 17 (10 FS), 20 (20 FS), 23 (30 FS), 26 (40 FS).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanimbus-aquaslim-fs
    • Familia de productoAir conditioning
    • Grupo de produtosFan coils
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC011034
    • Nome ETIMFan coil unit
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 00
    • Título OmniclassHVAC Fan Coil Units
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa