Publicar produtos
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM WH
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM WH
Fan coil - NIMBUS AQUASLIM WH
    Ariston

    Fan coil - NIMBUS AQUASLIM WH

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)

    Os ventiloconvectores NIMBUS AQUASLIM WH são terminais de ar hidráulicos que podem ser instalados na parede, e podem ser utilizados tanto para aquecimento como para arrefecimento.​

    Graças ao ventilador de modulação contínua no interior do ventiloconvector, o fluxo de ar é produzido com o máximo silêncio.​Além disso, é possível ativar a função SILENT que minimiza ainda mais o ruído, assegurando o máximo conforto mesmo à noite.​

    Os ventiloconvectores NIMBUS AQUASLIM WH estão entre os mais finos da categoria e, com o seu design inovador e materiais de alta qualidade, adaptam-se perfeitamente a qualquer tipo de mobiliário.​

    Além disso, graças ao ventilador inverter, o ventiloconvector adapta o funcionamento às necessidades do utilizador, garantindo o máximo conforto com grande economia de energia.​

    As baixas perdas de carga no interior do ventiloconvector permitem em muitas aplicações, instalações simples sem bombas de circulação adicionais.​

    ​Os ventiloconvectores NIMBUS AQUASLIM WH estão disponíveis com as seguintes variantes:​

    • NIMBUS AQUASLIM 15 WH (1,2 kW*)​
    • NIMBUS AQUASLIM 20 WH (1,6 kW*)​
    • NIMBUS AQUASLIM 25 WH (2,1 kW*)​

    *Capacidade total de arrefecimento a alta velocidade e temperatura da água in/out de 7/12 °C, temperatura ambiente do ar 27 °C DBT e 19 °C WBGT​

    Especificação
    • Ventiloconvector para instalação de chão/teto, dois tubos, ultra-fino de alta eficiência.​

      • Ventilador assimétrico de alta eficiência com modulação de inversor DC, em controlo contínuo da temperatura com lógica proporcional e integradora;​
      • Ecrã táctil para visualização de funções;​
      • Controlo remoto por infravermelhos para controlo remoto;​
      • Grande permutador de calor de superfície frontal;​
      • Dimensões : lxhxL [mm]: 128x335x[927 (15 WH),1127 (20 WH), 1327(25 WH)];​
      • Rendimento total de arrefecimento [kW]: 1,21 (15 WH), 1,62 (20 WH), 2,12 (25 WH);​
      • Grupo de válvulas de três vias com eletroatuador proporcional;​
      • Teor de água da bateria [l] 0,54 (15 WH), 0,74 (20 WH), 0,93 (25 WH);​
      • Caudal de ar máx/med/min [m3/h]: 228/155/84 (15 WH), 331/229/124 (20 WH), 440/283/138 (25 WH);​
      • Pressão máxima de trabalho: 10 bar;​
      • Temperatura máxima/mínima de entrada de água: 80/4 ºC;​
      • Acoplamentos hidráulicos : Eurokonus ¾" T - direita;​
      • Tensão de alimentação : 230/1/50 V/ph/Hz;​
      • Potência máxima/ consumo mínimo de energia [W] 17,6/4,8 (15 WH), 19,8/5,1 (20 WH), 26,5/5,8 (25 WH);​
      • Peso [kg] : 14 (15 WH), 16 (20 WH), 19 (25 WH)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanimbus-aquaslim-wh
    • Familia de productoAir conditioning
    • Grupo de produtosFan coils
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC011034
    • Nome ETIMFan coil unit
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 00
    • Título OmniclassHVAC Fan Coil Units
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    Europa