Publicar produtos
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
    Arjo

    Maxi Sky 2 Infection Control

    Traduzido por Google,
    O Maxi Sky® 2 é um elevador de teto da linha Maxi Sky® em constante evolução da Arjo que melhora ainda mais o conforto do paciente durante uma transferência e também oferece um ambiente de trabalho mais eficiente e seguro para o cuidador. O Maxi Sky 2 está sempre pronto para uso e com seu novo software combinado com o display colorido, informa proativamente ao cuidador o status do elevador. O extenso portfólio da barra de expansão, juntamente com o Quick-Connect™, permite que o cuidador realize transferências de paciente/residente mais otimizadas. O novo software, juntamente com o visor LCD colorido, permite uma melhor interação entre a talha. A tela informa claramente ao cuidador sobre o status da bateria, os requisitos de manutenção e qualquer possível uso indevido ou mau funcionamento. O fácil acesso aos componentes internos permite serviços e manutenção rápidos no local - minimizando o tempo de inatividade e reduzindo os custos operacionais Atualizações simples de plug-in, o Maxi Sky® 2 foi projetado para atualizações simples no local, como adicionar DPS energizado, infravermelho remoto (IR) e Enhanced Charging System (ECS) A carga de trabalho segura e flexível (SWL) pode ser ajustada para 272 kg (600 lbs), 200 kg (440 lbs) ou 120 kg (265 lbs) para se adequar à estrutura da sua unidade de cuidados
    Especificação
    • Adjustable safe working load 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Weight complete (Four-function model) 12.3 kg (27 lbs) Weight complete (Two-function model) 11.6 kg (26 lbs) Operating force of control < 5 N Lifting capacity 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Strap length 2500 mm (98.4”) Lifting speed 5.1 cm/sec (2.0”) without load 4.2 cm/sec (1.7”) at 120 kg (265 lb) 3.8 cm/sec (1.5”) at 200 kg (440 lb) 3.3 cm/sec (1.3”) at 272 kg (600 lb) Maximum stroke (from ceiling) 2300 mm (90.6”) Horizontal displacement speeds 10, 15 and 20 cm/sec (4”, 6” and 8”) Electrical Duty cycle Up/Down Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Left/Right Motor: Max 20%, 5 minutes continuously Sit/Reclined Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Charging Method Dedicated charging station position anywhere on the track layout OR Enhanced Charging Solution (ECR) enables device to charge anywhere on tracking layout, once handset is released Horizontal axis motor 24 VDC, 62 watts Vertical axis motor 24 VDC, 360 watts for 2 minutes max. Noise level for either raising or lowering max. 61 dBA max. (with or without load) Rating 24 VDC 15 A Medical equipment Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC60601-1 Battery type Sealed rechargeable valve regulated lead acid battery Battery Autonomy Provides up to 120 transfers with a load of 100 kg (220 lb), up to 70 transfers with a load of 200 kg (440 lb) , 32 transfers with a load of 272kg (600 lb) Degree of protection – Lift IPX24 Degree of protection – Hand Control IP7 Lift - protection class Shock prevention Internally powered equipment Battery Charger input 100-240 VAC 50-60 Hz Battery Charger output 28.1 VDC 1 A max Battery Charger safety protection Class 2, double insulated 28.1 VDC 1 A max Infection Control Features The wipeable components are the Lifting strap, the Emergency Cord and Infection Control Spreader bar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMaxi-Sky-2-Infection-Control
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de produtosPatient lift
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)418
    • Profundidade (mm)272
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Kg)12.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (22)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (9)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (13)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (43)