Publicar produtos
Enterprise 8000
Enterprise 8000
    Arjo

    Enterprise 8000

    4.8 de 5 estrelas4.8(43 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A cama hospitalar Enterprise® 8000X oferece benefícios significativos para o paciente, cuidador e unidade de saúde. Os desafios diários enfrentados pelas equipes de enfermagem nas enfermarias do hospital inspiraram a Arjo a aprimorar uma solução estabelecida, confiável por hospitais e unidades de saúde em todo o mundo. Durante o desenvolvimento da nova cama hospitalar Enterprise 8000, a Arjo concentrou-se nos principais requisitos, comuns a todos os ambientes de saúde: Segurança para residentes/pacientes e cuidadores. Segurança O novo Enterprise® 8000 ajuda a reduzir o risco de lesões na equipe e oferece um ambiente mais seguro para o cuidador graças à altura extrabaixa – uma vantagem fundamental na redução do risco de lesões por quedas – e iluminação sob a cama – a área de saída da cama na ambos os lados da cama são iluminados, para ajudar a melhorar a segurança do residente/paciente. Operação intuitiva e fácil de usar Nossos controles de botão único são intuitivos e fáceis de usar, graças a ícones claros e simples. As funções de toque único podem ser usadas para funções-chave, como RCP automática, ângulo do encosto de 30°, contorno automático, posição da cadeira cardíaca, altura baixa e altura extrabaixa e posicionamento Trendelenberg/Trendelenberg reverso. Qualidade de cuidado O encosto para quando levantado em um ângulo de 30°, garantindo um ajuste fácil e positivo do encosto sempre. O cuidador pode facilmente ajustar a cama em uma posição de cadeira cardíaca com o painel de controle fácil de usar, simplesmente selecionando o ícone relevante. Limpeza, manutenção e serviço O Enterprise 8000 foi projetado com arquitetura aberta e sem tampa de base para permitir fácil acesso para limpeza, descontaminação, manutenção e serviço. Conformidade com as novas normas internacionais. Equipamento robusto, intuitivo e fácil de usar. Soluções focadas na qualidade do atendimento aos residentes/pacientes. O novo Enterprise 8000 foi testado de forma independente por uma organização de renome mundial para certificar que está em conformidade com os mais recentes requisitos de estabilidade, dimensão e segurança da norma IEC60601-2-52. A cama vem com laterais de segurança dobráveis divididas e controles de cama integrados.
    Especificação
    • Safe Working Load: 250 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, EMR option, Nurse Call OptionEnterprise 8000 has been independently tested by a globally renowned organisation, to certify that it complies with the latest stability, dimensional and safety requirements of the IEC60601-2-52 standard. Technical Information, Measurements and weights Overall standard length 2350 mm Overall width 1030 mm Mattress length standard 2020 mm Mattress width 880 mm Overall extended length 2470 mm Mattress extended length 2140 mm Overall length short 2240 mm Mattress length short 1910 mm Top height (with 125 mm castors) 760 mm Low height (with 125 mm castors) 320 mm Backrest length 850 mm Seat length 215 mm Calf length 560 mm Thigh length 365 mm Safe working load/Maximum patient weight 250 kg/185 kg Head down tilt 12° Foot down tilt 12° Backrest angle 62° Backrest pause 30° Thigh angle 20° Calf angle 16° Ingress protection IPX4 Shock protection Class 1, Type B Power in 1.25A at 230 V AC 50 / 60 Hz Power in 2A at 120 V AC 50 / 60 Hz Safety standard IEC60601-2-52 Intuitive operation and easy to use Our single button controls are intuitive and easy to use, thanks to clear and simple icons. Single touch functions can be used for key functions, such as auto CPR, 30° backrest angle, auto contour, cardiac chair position, low height and extra low height, and Trendelenberg/reverse Trendelenberg positioning. Some or all of these functions may be locked out by the caregiver if necessary. Three position bed extension Different bed lengths are now easily configurable in a single sub-frame, offering greater flexibility and choice: Short - 223 cm Standard - 235 cm Extended - 247 cm This design also integrates an extendable decksheet to ensure full mattress support at each length. Quality of care Our Bio-Contour® design provide a unique combination of bed section movements with a curved mattress platform, designed to assist in the management of pressure and shear – the main cause of pressure ulcers. Cleaning, maintenance and service The Enterprise 8000 has been designed with open architecture and no base cover to allow easy access for cleaning, decontamination, maintenance and service. The blow-moulded decksheets and head/foot panels are lightweight, smooth and easy to remove for cleaning. Pit stop maintenance is possible through the open accessibility design and the plug and play components. The equipment has been designed for easy service and maintenance, reducing time spent on cleaning, servicing and maintenance. Optional extras: Linen shelf Panel locks Control box cover Resident/patient handsets Din rail Underbed lighting Head end pedal Brake bar Castors The panel infill colours available for the head/foot board are: Pale blue Lilac Dark blue
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEnterprise-8000
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de produtosBeds and furnitures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)2280
    • Profundidade (mm)990
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)180
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos