Publicar produtos
Overbed Table
Overbed Table
    Arjo

    Overbed Table

    4.7 de 5 estrelas4.7(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Mesa Overbed está disponível com um tampo de mesa inclinável de duas peças, permitindo que o paciente posicione parte da mesa em vários ângulos para atividades como leitura. A escolha de opções de cores torna a mesa de cabeceira a solução de mesa ideal e é muito complementar à gama de estruturas de cama Arjo. Também está disponível uma opção de tampo fixo.
    Especificação
    • The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading Book rest included with tilting table top Single hand variable height operation for ease of use Height variable from 735 mm to 1100 mm (29 in to 43 in) for enhanced ergonomic efficiency Low profile twin wheel castors allow for improved underbed access Choice of two piece tilting table top or single fixed table top Optional perimeter rails for side table provide additional stability for items on top surface Available in blue, lilac, light blue, light grey or wood style finishes Material: Table tops High Pressure Compact Laminate (HPCL) Column Aluminium Extrusion Anodized Finish Base Tubular Steel Powder-Coated Finish Material properties of HPCL Resistance to scratches and impact from daily use Resistance to moisture, steam and heat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOverbed-table
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de produtosBeds and furnitures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)735
    • Largura (mm)920
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos