Publicar produtos
Citadel Plus
Citadel Plus
Citadel Plus
    Arjo

    Citadel Plus

    4.7 de 5 estrelas4.7(22 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A cama bariátrica Citadel™ Plus é para a população bariátrica. Manter a dignidade do paciente é de vital importância para os cuidadores. Isto é especialmente verdade para pacientes de grande porte que não gostam da atenção extra e do estigma associado ao uso de equipamentos bariátricos especializados enquanto estão no hospital. À medida que as unidades de saúde atendem um número crescente de pacientes plus size, a necessidade de produtos especializados e processos de atendimento se torna cada vez mais necessária. A Citadel Plus é uma cama bariátrica especialmente projetada, projetada para agregar valor e cuidados dignos e seguros para pacientes plus size e seus cuidadores. Construído na mesma plataforma universal de leitos médicos que outros leitos hospitalares da Arjo, o Citadel Plus se beneficia do uso consistente de tecnologia, interfaces de usuário e acessórios que ajudam a reduzir os requisitos de treinamento e serviço para a equipe e aumenta as economias de escala e valor para as instalações de saúde. Como a estética é visualmente consistente com outras camas Arjo usadas no ambiente de atendimento, o Citadel Plus é difícil de distinguir como um produto bariátrico para ajudar a preservar a dignidade do paciente enquanto oferece a funcionalidade necessária para gerenciar pacientes com peso de até 454 kg (1000 lbs). Com recursos como expansão da largura da cama variável projetada para acomodar confortavelmente pacientes de diferentes tamanhos e Power Drive* ajudando a reduzir o esforço necessário e o risco de lesões quando o leito e o transporte do paciente são necessários, o Citadel Plus oferece uma ótima solução para o centro de um tratamento bariátrico programa. Características e benefícios da cama bariátrica Citadel™ Plus Power Drive* A unidade de alimentação da cama bariátrica Citadel Plus facilita o transporte de uma pessoa de pacientes com peso de até 454 kg (1000 lbs), dependendo do protocolo do hospital. Detecção de movimento e saída do paciente VariZone Esta tecnologia de última geração pode ajudar a alertar os profissionais de saúde sobre a saída não planejada do paciente da cama. Com uma escolha de dez configurações, a sensibilidade do alerta pode ser alterada para atender às necessidades do paciente e do cuidador. AES (Sistema Anti-Aprisionamento) O AES detecta obstruções sob a plataforma de dormir durante a articulação da cama e interrompe o movimento descendente da cama médica para ajudar a evitar ferimentos a uma pessoa ou danos a outros equipamentos. A cama bariátrica Citadel Plus de largura e comprimento variáveis incorpora 3 opções de expansão de largura de 86,4 cm (34 pol) a 121,9 cm (48 pol). A largura e o comprimento variáveis proporcionam flexibilidade para acomodar pacientes de diferentes tamanhos e facilitam o acesso através de portas e elevadores durante o transporte. O ajuste de largura está sempre disponível mesmo durante quedas de energia. SafeSet* Fornece alertas visuais sobre as condições de segurança de 4 leitos para ajudar a equipe a fornecer um ambiente seguro, especialmente para os pacientes identificados com risco de quedas: posição do trilho lateral status do freio altura do leito hospitalar se o VariZone estiver armado Balança integrada Balança fácil de usar pesa até 454kg (+/- 500g). O recurso Autocompensação permite que objetos sejam adicionados ou removidos sem afetar a leitura do peso do paciente. O peso do paciente é exibido visualmente por apenas 10 segundos para ajudar a proteger a dignidade do paciente. Indicador do ângulo da cabeceira da cama O indicador digital do ângulo da cabeceira da cama fornece informações claras para auxiliar os profissionais de saúde no posicionamento adequado do paciente. A pausa automática na elevação da cabeça de 30 graus ajuda a lembrar os cuidadores quando esse ângulo importante foi alcançado. Posição de cadeira de um botão O Citadel Plus pode ser articulado em uma posição de cadeira abaixando as pernas e o abdômen para ajudar a melhorar o conforto do paciente. AtmosAir™ Plus* Projetado especificamente para o Citadel Plus, a superfície ajuda a proteger a pele de pacientes de tamanho grande. A superfície de redistribuição de pressão usa Self Adjusting Technology™ para ajustar automaticamente as pressões da almofada em resposta ao movimento do paciente. A seção inclinada do calcanhar com espuma viscoelástica ajuda a transferir o peso da área vulnerável do calcanhar O tamanho do colchão pode ser ajustado de 86,4 cm (34 pol) a 121,9 cm (48 pol) de largura e de 202 cm (80 pol) a 224 cm (88 pol.) ) em comprimento. Isso fornece uma superfície de tamanho apropriado para acomodar as necessidades do paciente. Capa durável, impermeável e permeável ao vapor de umidade com elasticidade multidirecional para ajudar a reduzir o cisalhamento e a fricção da pele. O Skin IQ® 1000* Microclimate Manager (MCM) fornece uma solução simples e eficaz para gerenciar o microclima da pele de pacientes bariátricos com peso de até 454 kg (1000 lbs). Uma capa de colchão motorizada opcional para um único paciente que utiliza a Negative Air Flow Technology™ de última geração para auxiliar no gerenciamento da umidade, calor e umidade (microclima) da pele do paciente. O Skin IQ 1000 pode ser usado com uma superfície de redistribuição de pressão bariátrica adequada para ajudar a prevenir e tratar lesões por pressão.
    Especificação
    • Safe Working Load: 522 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, Width extension, EMR option, Nurse Call Option ALL available on the Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

      Technical Information

      Safe working load 522 kg (1150 lb)

      Maximum patient weight 454 kg (1000 lb)

      Product weight (approx.) with Power Drive 360 kg (793 lb)

      Product weight (approx.) without Power Drive

      306 kg (675 lb)

      Audible noise <35dB approx.

      Safety standards USA / Canada

      ANSI/AAMI ES60601-1-2005

      CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08

      Other safety standards

      IEC 60601-1:2012 &

      IEC 60601-2-52:2009

      Liquid ingress protection

      IPX4

      Backup battery

      2 x 12 V series connected, sealed,

      rechargeable lead/acid gel, 26Ah

      Patient weighing system

      Minimum verification interval (scale division) 500 g or 1 lb

      Minimum capacity 10 kg (22 lb)

      Maximum capacity 522 kg (1150 lb)

      Overall bed length:

      Position 1: 230 cm (90.5 in)

      Position 2 : 240 cm (94.5 in) Position 3: 250 cm (98.5 in)

      In-bed length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Overall width:

      Position 1: 103 cm (40.6 in)

      Position 3: 134 cm (52.6 in)

      Mattress length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Mattress width:

      Position 1: 86.4 cm (34 in)

      Position 2: 104.1 cm (41 in)

      Position 3: 121.9 cm (48 in)

      Mattress depth:

      15 - 20.5 cm (6 - 8 in)

      Height of deck (center of seat section to floor)

      With 150 mm (5.9 in) castors

      36 cm to 80 cm (14.1 to 31.5 in) Flat Deck Sheets

      Head down tilt angle

      12º min.

      Foot down tilt angle

      12º min.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCitadel-Plus
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de produtosBeds and furnitures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)2040
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)306
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture