Publicar produtos
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Armário de Cabeceira é prático e flexível com uma aparência contemporânea. A escolha de opções de cores e acessórios torna o Armário a solução de armazenamento de cabeceira ideal e é muito complementar à gama de estruturas de cama Arjo
    Especificação
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBedside-cabinet
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de produtosBeds and furnitures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)475
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBedside units
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos