Publicar produtos
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
    Arjo

    Symbliss Bath Chair

    Traduzido por Google,

    A cadeira de banho Symbliss faz parte de um sistema de banho integrado para residentes com todos os níveis de mobilidade. Seu design exclusivo permite que os cuidadores forneçam uma solução de higiene eficiente e segura que promova resultados mais saudáveis. Uma pausa para o bem-estar com conforto para o corpo e a mente.

    Com um exclusivo sistema de inclinação e apoio para as pernas, a cadeira de banho Symbliss permite o banho em todos os níveis de mobilidade com transferências mínimas. Ela auxilia no banho, na ducha e no transporte eficientes, além de vestir e despir* os pacientes.

    Com ajuste de altura e inclinação, a cadeira de banho Symbliss facilita a postura ergonômica de trabalho e o acesso ao paciente. O encosto e o assento com apoio total, quando inclinados, permitem que o paciente se sente com segurança e minimizam o deslizamento ou a flutuação durante o banho.

    A cadeira de banho Symbliss promove dignidade e conforto para ajudar a reduzir momentos de atrito durante o cuidado. Com princípios de design para demência baseados em evidências, ela se assemelha a uma cadeira de uso diário em sua aparência e proporções. A cadeira de banho apresenta o design QuietConceptᵀᴹ com movimentos suaves e silenciosos.

    *Sujeito ao nível de mobilidade

    Especificação
    • ACCESSORIES AND PARTS

      • Safety belt Eyelets used for easy and secure attachment and length adjustments. One safety belt is included regardless of configuration
      • Belt padding Wipeable belt padding for extra comfort
      • Neck cushion Wipeable head & neck cushion with attachment strap
      • Seat liners 2 types of wipeable seat liners, with or without commode aperture
      • Backrest liner Wipeable backrest liner to enhance comfort
      • Bed pan and holder Designed to be easily inserted / removed(enables in-chair toileting needs)
      • Batteries Comes with 2 rechargeable batteries as standard

      CONFIGURATIONS

      • Symbliss bath chair Manual Foot brakes
      • Symbliss bath chair comfort Neck cushion and Central brake
      • Symbliss bath chair comfort with scale Neck cushion, Central brake and Integrated class IIII scale

      PRODUCT INFORMATION

      • Max. patient weight, SWL 200 kg / 440 Ibs
      • Total weight of lift – Symbliss bath chair comfort with scale 93 kg / 205 lbs
      • Total width 703 mm / 27 43/64"
      • Total length (central brake) Upright position 1260 mm / 49 39/64“
      • Total length (central brake) Titled position 1315 mm / 51 49/64“
      • Total length (foot brake) Upright position 1283 mm / 50 33/64“
      • Total length (foot brake) Tilted position 1338 mm / 52 43/64“
      • Seat height lowest position (upright) 500 mm / 19 11/16“
      • Lifting stroke range (seat) 500 mm / 19 11/16“
      • Height of equipment max (upright, raised) 1940 mm / 76 3/8“
      • Height of equipment min (tilted, lowered) 1178 mm / 46 3/8“
      • Max chassis width 672 mm / 26 29/64“
      • Clearance under chassis 93-128 mm / 3 21/32“ – 5 3/64“
      • Turning radius Legrest down 1390 mm / 54 23/32“
      • Turning radius Legrest up 1700 mm / 66 59/64“
      • Supply voltage 24 V
      • Protection class IPX4
      • Protection class handset IPX7
      • Sound level high/low 33 dB(A) (no load, 1 m from the source)
      • Sound level tilt 41 dB(A) (no load, 1 m from the source)

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath tub Symbliss bath
      • Standing and raising aids Sara Stedy, Sara Flex, Sara 3000, Sara Plus
      • Passive lifts Maxi Move, Maxi Twin, Maxi 500, Ceiling lifts

      * Please check with your local sales representative if the product is available for sale in your country.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSymbliss_Bath_Chair
    • Familia de productoBath
    • Grupo de produtosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1178
    • Largura (mm)703
    • Profundidade (mm)1260
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture
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
    Produtos parecidos

    4.7 de 5 estrelas 4.7 (22)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (9)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (13)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (43)