Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Traduzido por Google,
Vista original
Sandringham 21 torneiras de coluna de banho, manípulos de alavanca
Descarregar
Especificação
Especificação
Bath pillar taps, lever handles
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
B9882
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
Water supply fittings for baths
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
79
Largura (mm)
52
Profundidade (mm)
114
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Peso líquido (Kg)
1.18
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Classificação IFC
Válvula
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrição
Bath taps
Número OmniClass
23-31 11 19
Título Omniclass
Faucet Mixing Valves
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descarregar
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Descarregar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descarregar
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Descarregar