Publicar produtos
Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

4.1 de 5 estrelas4.1(15 avaliações)
Traduzido por Google,
A banheira da Fontana o ajudará a esquecer os problemas mesmo que por um tempo. A banheira interna autônoma de acrílico branco Fontana Latina com jatos corporais e torneira possui dez jatos de massagem corporal ajustáveis, dez jatos de banho de espuma de hidromassagem e uma lâmpada de ambiente subaquática. No interior, possui tecnologia de super vedação que pode proporcionar um desempenho excepcional com uma construção robusta para longa durabilidade, proporcionando ao seu banheiro um apelo moderno e descolado por muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 72.83*49.21*23.62"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafreestanding-bathtub_fs145201
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBathtubs
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures