Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/16ea95af-c1bc-4b31-b3c8-d06ec4f5c19f
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
EDIT ASSIST WHG BWL HO WHITE 75PRJ RL
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
EDIT ASSIST WHG BWL HO WHITE 75PRJ RL
Traduzido por Google,
Vista original
Tigela de parede alongada Edit Assist (projeção de 75cm)
Descarregar
Especificação
Especificação
Elongated wall hung bowl with 75cm projection
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S0824
Familia de producto
Edit Assist
Grupo de produtos
WC pan
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-02-17
Número de edição
1
Altura (mm)
385
Largura (mm)
700
Profundidade (mm)
360
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instruções de instalação
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Descrição técnica
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
31.7
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Código ETIM
EC011289
Nome ETIM
Toilet closet
Nome UNSPSC
Toilets
Código UNSPSC
30181505
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição
WC pans
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Descarregar
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Descarregar
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Descarregar
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Descarregar