Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
Início
Categorias
Sanitários
Banheiro
Profile 21 Close Coupled WC Pan
Indisponível em Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Perfil 21 wc pan fechado acoplado com saída horizontal
Descarregar
Especificação
Especificação
Wc pan close coupled with horizontal outlet
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S3092
Familia de producto
Sanitary
Grupo de produtos
WC pans
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
401
Largura (mm)
366
Profundidade (mm)
665
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.co.uk
Instruções de instalação
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descrição técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Peso líquido (Kg)
17.59
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Descrição
WC pans
Número OmniClass
23-31 19 19
Título Omniclass
Water Closets
Disponibilidade da região
Europa
United Kingdom
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Descarregar
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Descarregar
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Descarregar
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Descarregar
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Descarregar