Publicar produtos
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Traduzido por Google,
Sentry 21 wc back-to-wall superfície sólida com cisterna e onda nos controles
Especificação
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS3302
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)421
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)511
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)22.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom