Publicar produtos
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga simples mecânica Oleas M4 disponível em dois acabamentos diferentes, Chrome e Matt Chrome
    Especificação
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS0766
    • Familia de productoOLEAS
    • Grupo de produtosFlush Plate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)189
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates

    Disponibilidade da região

    Europa
    Ireland
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText