Publicar produtos
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
Arendela® Ten-light chandelier
    Kohler

    Arendela® Ten-light chandelier

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Arendela inspira-se no briolette, um tipo de lapidação de pedras preciosas que foi inventado no final do século XV. O corte briolette é uma pedra em forma de pêra que possui facetas em toda a superfície. Normalmente usada como uma conta, a pedra facetada fica pendurada e capta a luz de todos os lados e é a inspiração para a pia KOHLER Briolette Artist Editions e nossa coleção de iluminação Arendela.

    Características

    • A coleção Arendela tem uma qualidade leve e arejada e é um belo destaque para qualquer espaço
    • A delicada estrutura de metal da luminária suspende os discos facetados de briolette de Arendela, que brilham e lançam reflexos de todos os ângulos ao captar a luz
    • Um complemento perfeito para a pia de vidro KOHLER Briolette
    • Soquete de base de candelabro (E12), funciona melhor com lâmpadas tipo B de candelabro transparente ou fosco (vendidas separadamente)
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov


    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29380-CH10M
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosArendela™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)23.84
    • Largura (polegadas)29.49
    • Profundidade (polegadas)28.56
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures