Publicar produtos
Purist® 17" one-light sconce
Purist® 17" one-light sconce
    Kohler

    Purist® 17" one-light sconce

    Traduzido por Google,

    O design minimalista das torneiras e acessórios Purist complementa a decoração tradicional e contemporânea. Este candelabro versátil de luz única fornece iluminação suave, estilo castiçal, ecoando a simplicidade elegante da coleção Purist. Disponível em uma variedade de acabamentos para combinar com seu banheiro, quarto ou outro espaço de convivência.

    Recursos

    • Sombra de vidro fosco
    • Uma ótima peça para quase qualquer espaço - banheiro principal, banheiro de hóspedes, corredor ou cabeceira
    • Combina com outros produtos da coleção Purist
    • Requer uma lâmpada com base média (E26); lâmpada LED tipo T recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32375-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosPurist™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.88
    • Largura (polegadas)4.75
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures