Publicar produtos
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Traduzido por Google,
    Septa Pro E1 eletrônico (infravermelho) e placa de descarga dupla de metal manual
    Especificação
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS0772
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de produtosFlush Plate
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)265
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates