Publicar produtos
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    SEPTA PRO P2 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga dupla pequena de metal pneumático Septa Pro P2
    Especificação
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns Compact size
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS0860
    • Familia de productoSEPTA PRO
    • Grupo de produtosFlush Plate
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Código CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates

    Disponibilidade da região

    Europa