Publicar produtos
Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Contour 21 Accessible Washbasin 55cm No Taphole, No Chainstay Hole, With Overflow

Traduzido por Google,
Lavatório acessível Contour 21 55 cm sem furo de torneira, sem furo de escora, com transbordamento
Especificação
  • 55 cm no taphole, no chainstay hole, with overflow
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2164
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)196
  • Largura (mm)541
  • Profundidade (mm)549
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)16.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks