Publicar produtos
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - two tapholes

Traduzido por Google,
Bacia escolar Contour 21 splash 40 cm com transbordo - duas torneiras
Especificação
  • 40 cm schools basin with overflow - two tapholes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2636
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWall hung hand rinse basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)402
  • Profundidade (mm)328
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)9.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks