Publicar produtos
Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Contour 21 Rectangular 55cm Under-Countertop Washbasin With Tap Deck, 1 TH & Overflow, LH Soap Dispenser

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada retangular Contour 21 de 55 cm com deck de torneira, 1 torneira e transbordamento, dispensador de sabão para a mão esquerda
Especificação
  • 55 cm under-countertop washbasin with tap deck, 1 taphole & overflow, left hand soap dispenser
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS2696
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUndermounted wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)555
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)9.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUndermounted wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks