Publicar produtos
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Traduzido por Google,
Assento e tampa Contour 21 para tigelas de 355 mm
Especificação
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS4545
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC seats and covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)442
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets