Publicar produtos
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
Starck 3 Toilet seat White - 006381
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet seat White - 006381

    Traduzido por Google,
    • Feito de termoplástico de longa duração: plástico resistente, dimensionalmente estável e de fácil manutenção
    • O assento e a tampa do vaso sanitário só podem ser removidos com uma ferramenta
    Especificação
    • Duravit Starck 3 Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0063810000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-toilet-seat-white-006381
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)436
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat