Publicar produtos
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
D-Code Toilet seat White  361x485x43 mm - 006041
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 006041

    Traduzido por Google,
    • Feito de Duroplast de alta qualidade: material durável e fácil de cuidar, repelente de poeira, água e sujeira, antiestático e resistente à luz UV
    • Adequado para aplicações sem barreiras
    • O assento e a tampa do vaso sanitário só podem ser removidos com uma ferramenta
    • Instalação inferior
    • Com uma haste de dobradiça contínua, garantindo robustez e estabilidade
    Especificação
    • Duravit D-Code Toilet seat White 361x485x43 mm - 0060410000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-Code-Toilet-seat-361x485x43-mm-006041
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)361
    • Profundidade (mm)485
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings