Publicar produtos
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Traduzido por Google,
Fonte e pedestal de aço inoxidável Purita 900 mm
Especificação
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS5450
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosDrinking fountains packages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)310
  • Profundidade (mm)266
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Peso líquido (Kg)8.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains