Publicar produtos
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless
    Elkay

    LZS8WSBPRO Family Elkay Pro Filtration™ Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Black Stainless

    Traduzido por Google,

    Estação de Enchimento de Garrafas Elkay Pro Filtration® e Refrigerador Individual ADA Refrigerado, Filtro de Ultra Capacidade para Chumbo, Cistos, Partículas, Cloro, Sabor e Odor, além de Redução de Microplásticos. Filtro de Troca Rápida com Altura para Uso em Pé. Capacidade de Resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem Antimicrobiano**, Reinicialização Automática do Status do Filtro, Economia de Energia, Filtrado, Green Ticker™, Sem Contato, Fluxo Laminar, Dreno Dedicado para Enchimento de Garrafas, Filtro Visual.
    Monitoramento, troca rápida de filtro. Equipado com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Nicho em aço inoxidável, sensor eletrônico de enchimento de garrafas, ativação eletrônica do borbulhador frontal e lateral por meio de acionamento por botão. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 1 estação. A unidade deve ser certificada pelas normas UL 399 e CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • FCC e ISED
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução de PFAS totais (PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
    • Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
    • Filtragem de Alta Capacidade: Oferece uma vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
    • Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
    • Inicialização automática do filtro: reconhece novos filtros, reinicia automaticamente as luzes indicadoras e realiza a limpeza do sistema de água, reduzindo o tempo e a mão de obra de instalação.
    • Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as necessidades de manutenção e evitar paradas não planejadas.

    Entre em contato com a Elkay

    Especificação
    • Keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLZS8WSBPRO
    • Familia de productoFILTRATION
    • Grupo de produtosezH20 Liv Pro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.46
    • Largura (polegadas)19
    • Profundidade (polegadas)18.38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro