Publicar produtos
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas LZS8WSLK ezH2O® com refrigerador ADA único, refrigerado e filtrado, cinza claro. Capacidade de resfriamento de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50 graus F, com base em água de entrada de 80 graus F e temperatura ambiente de 90 graus F, conforme teste ASHRAE 18. Os recursos devem incluir antimicrobiano*, filtrado, Green Ticker™, viva-voz, fluxo laminar, drenagem real, monitor de filtro visual. Fornecido com borbulhador de segurança Flexi-Guard®. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação por barra de pressão do borbulhador frontal e lateral eletrônico. O produto deve ser montado na parede (na parede), para aplicações internas, atendendo a 1 estação(ões). A unidade deve ser certificada pela UL 399 e CAN/CSA C22.2 No.120.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • Especificações Verdes
    • NSF 372 (sem chumbo)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • NSF 401

    Características:

      • Ativação por sensor sem toque (enchedor de garrafas) projetada para fácil uso; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
      • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para saciar a sede.
      • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar fornece enchimento limpo com respingos mínimos.
      • Monitor visual de filtro com indicador LED de status do filtro para quando a troca do filtro for necessária.
      • O filtro de 3.000 galões é certificado pela NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas de Classe 1, cloro, sabor e odor.
      • O Green Ticker™ informa ao usuário o número de garrafas plásticas de água de 20 oz. que foram salvas do lixo.
      • Os principais componentes plásticos são fabricados com agente antimicrobiano de íons de prata, ajudando a fornecer superfícies limpas, sem manchas e sem odores. Proteção antimicrobiana de íons de prata nos principais componentes plásticos para inibir o crescimento de mofo e bolor.
      • A luz LED de baixo consumo estimula o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
      • Embalagem em uma caixa para que o cooler e o enchimento de garrafas sejam enviados juntos.

      Palavras-chave: elkay lzs8wslk, bebedouro elkay com enchimento de garrafas, bebedouro elkay com enchimento de garrafas, bebedouro elkay, elkay ezh2o, bebedouros, bebedouro com filtro de enchimento de garrafas, bebedouro alto e baixo, enchedores de garrafas elkay, estação de enchimento de garrafas, bebedouro ADA, estação de recarga de garrafas, ajuste de pressão do bebedouro, bebedouro duplo, garrafa de água com temporizador, ajuste de fluxo do bebedouro, estação de enchimento de garrafas ezh2o, bebedouro com enchimento de garrafas, enchedor de garrafas residencial, enchedor de garrafas embutido, refrigerador ADA simples, garrafas plásticas descartáveis

      Especificação
      • Keywords: elkay lzs8wslk, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh2o, drinking water fountains, drinking fountain with bottle filler filter replacement, high low drinking fountain, elkay bottle fillers, bottle filler station, ada drinking fountain, bottle refill station, water fountain pressure adjustment, double drinking fountain, water bottle with timer, water fountain flow adjustment, ezh2o bottle filling station, water cooler with bottle filler, residential bottle filler, recessed bottle filler, Single ADA Cooler, disposable plastic bottles

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaLZS8WSLK
      • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
      • Grupo de produtosEZ Family
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-19
      • Número de edição2
      • Altura (polegadas)39.06
      • Largura (polegadas)19
      Relacionado
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)74
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro