Estação de enchimento de garrafas conectada e resistente a vandalismo Elkay Pro Filtration™ e refrigerador BiLevel ADA Refrig Ultra-Cap Lead Rd SS. Resfriamento
Capacidade de 8,0 GPH (galões por hora) de água potável a 50°F (10°C), com base em água de entrada a 80°F (27°C) e temperatura ambiente de 90°F (32°C), conforme teste ASHRAE 18. Os recursos incluem luz embutida, lavagem automática do filtro, reinicialização automática do status do filtro, economia de energia, filtragem, Green Ticker™, operação sem contato, fluxo laminar, sistema de filtragem profissional, dreno real, nicho em aço inoxidável, troca rápida de filtro pela parte superior, monitor visual do filtro, dispositivo conectado à nuvem, resistência a vandalismo e tampa do visor em vidro temperado. Fornecido com bebedouro resistente a vandalismo. Sensor eletrônico de enchimento de garrafas com ativação por botão mecânico frontal. O produto deve ser montado na parede, para uso interno, atendendo a 2 estações.
Conformidade:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 Nº 120
- FCC e ISED
- NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
- UL 399
Características:
- Filtragem Certificada: Certificado pela IAPMO R&T de acordo com as normas NSF/ANSI 42, 53 e 401 para redução de chumbo, microplásticos, cistos, amianto, turbidez, partículas classe 1, cloro, sabor e odor, e de acordo com a norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade com a norma de ausência de chumbo. O filtro FLP4 também está disponível para redução de PFAS totais (PFAS totais conforme definido pela norma NSF/ANSI 53).
- Substituição de filtros com acesso superior: Troque os filtros em segundos pela parte superior, minimizando o tempo de manutenção e a interrupção do sistema.
- Filtragem de Alta Capacidade: Oferece vida útil do filtro que excede os padrões da indústria, com opções de até 20.000 galões, prolongando o tempo de atividade e reduzindo as trocas de filtro.
- Design em aço inoxidável resistente a vandalismo: Construção durável projetada para ambientes de alto tráfego com uma estética moderna e elegante.
- Conectividade Inteligente: Monitore remotamente o status do filtro, antecipe a manutenção, faça a limpeza da unidade e acompanhe o consumo de garrafas para obter informações sobre sustentabilidade.
- Monitoramento da vida útil do filtro: O visor LCD azul exibe a capacidade restante do filtro rapidamente, ajudando as equipes a se manterem atualizadas sobre as necessidades de manutenção e evitar paradas não planejadas.