Publicar produtos
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estação de enchimento de garrafas Elkay ezH2O LZSTL8WSLK e refrigerador versátil de dois níveis, com filtro, cor cinza claro.

    Características:

      • Ativação sem contato por sensor (enchimento de garrafas) projetada para fácil utilização; ativação por barra de pressão fácil de operar (borbulhador).
      • Sistema de refrigeração hermeticamente fechado fornece água gelada para matar a sede.
      • A taxa de enchimento é de 1,1 GPM. O fluxo laminar proporciona um enchimento limpo com respingos mínimos.
      • Monitor visual do filtro com indicador LED de status do filtro para avisar quando a troca do filtro for necessária.
      • O filtro de 3.000 galões possui certificação NSF 42 e 53 para redução de chumbo, partículas Classe 1, cloro, sabor e odor.
      • O Green Ticker™ informa ao usuário a quantidade de garrafas de água de plástico de 20 oz (aproximadamente 591 ml) que deixaram de ser descartadas.
      • Os principais componentes plásticos são fabricados com um agente antimicrobiano de íons de prata, que ajuda a proporcionar superfícies limpas, sem manchas e sem odores.
      • Proteção antimicrobiana com íons de prata em componentes plásticos essenciais para inibir o crescimento de mofo e bolor.
      • A luz LED de baixo consumo incentiva o uso, auxilia no enchimento de garrafas escuras e ilumina corredores escuros.
      • Embalagem em caixa única, para que o refrigerador e o enchedor de garrafas sejam enviados juntos.
      Especificação
      • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, EZH2O Bottle Filling Station, Versatile Bi-Level ADA Cooler, Filtered Refrigerated, Elkay ezH2O® Bottle Filling Station, cooler and bottle filling station, ADA compliant, reverse cooler, Versatile Bi-Level cooler, disposable plastic bottles, sensor activation, LED filter, sensor-activated bottle filler, Filter Monitor, stainless steel back panel, elkay lzstl8wslk, elkay high low drinking fountain, elkay water fountain manual, elkay bi level drinking fountain, high low drinking fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, Elkay water fountain with bottle filler, Elkay bi level water fountain, Elkay drinking fountain with bottle filler, hi-lo drinking fountain with bottle filler, Elkay high-low water fountain, Elkay hi-lo drinking fountain, bi-level drinking fountain, Elkay LZSTL8WSLK spec sheet, drinking fountain height ADA, Elkay EZH2O manual, water fountain Elkay, ADA fountain height, Elkay drinking fountain bottle filler, hand cooler, Elkay drinking fountain specs, Elkay EZSDWSLK, Elkay bottle refill station, Elkay LZSTL8WSSK, Elkay double drinking fountain, Elkay drinking water fountain, ADA height water fountain, wall mounted Elkay water fountain, ADA bottle filler height, Elkay water fountain bottle filler, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, ADA height drinking fountain, Elkay water cooler with bottle filler, Elkay double water fountain, Elkay bi level drinking fountain, Elkay drinking fountain pressure adjustment, Elkay drinking fountain installation, Elkay hi-low drinking fountain, ADA height for water fountain, Elkay water fountain no water coming out, Elkay with flexi-guard water fountain, ADA water fountain clearance, hi-low water fountain, ADA lead apron recommendations, drinking fountain clearance, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay water fountain EZH2O, Elkay barrier free drinking fountain, hi-lo drinking fountain, Elkay recessed bottle filler, EZH2O Elkay, water bottle filler Elkay, Elkay EZH2O filter replacement, ADA drinking fountain clearance, Elkay bi level drinking fountain specs

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaLZSTL8WSLK
      • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
      • Grupo de produtosEZ Family
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-08-19
      • Número de edição2
      • Altura (polegadas)39.06
      • Largura (polegadas)19
      • Profundidade (polegadas)36.75
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)88
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
      • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
      • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
      • Número OmniClass23-31 31 00
      • Título OmniclassDrinking Fountains