Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
arwa/products/53039308-cd47-4ffd-afdf-e7773834d89c
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
Rainshower, Ø356 mm
Indisponível em Estados Unidos
arwa
Seguir
Rainshower, Ø356 mm
Traduzido por Google,
Vista original
Chuveiro Ø356 mm, redondo, com tecnologia RubiClean
Descarregar
Especificação
Especificação
Rainshower
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5-04726-100-000
Familia de producto
Rainshowers
Grupo de produtos
Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-23
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.similor.ch/en/products/arwa/shower/rainshowers/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-064_round356/5.04726.100.000_regenbrause&segment=073-02.02&brand=071-02
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Switzerland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Disponibilidade da região
Europa
Switzerland
Produtos parecidos
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descarregar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descarregar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descarregar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descarregar