Publicar produtos
arwa-pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
arwa

arwa-pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Traduzido por Google,
Misturadora de banho, projeção 175 mm, distância de montagem 153 mm, com acessórios, com acessórios
Especificação
  • Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9-01760-100-000
  • Familia de productoarwa-pure
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3.322
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa