Publicar produtos
arwa-pure, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker
arwa

arwa-pure, Concealed bath faucet, Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker

Traduzido por Google,
Conjunto para misturador de banho embutido Simibox, com disjuntor de vácuo integrado
Especificação
  • Set for Simibox, w. integrated vacuum breaker
Especificações técnicas
  • Ref.ª única9-01789-100-000
  • Familia de productoarwa-pure
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa
Switzerland