Publicar produtos
Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged
Arquivado

Series 35FW - UL/FM AWWA Resilient Wedge OS&Y Gate Valve, Flanged

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
  • 300 lb. non-shock cold working pressure
  • Ductile iron body and bonnet
  • 304 Stainless steel stem
  • Wax encapsulated stainless cap screws
  • Fusion bonded epoxy coating AWWA C550
  • Meets AWWA C515
  • Certified to ANSI/NSF 61 and 372 (Lead Free)
  • UL Listed / FM Approved up to 12"
  • Grooved stem for tamper switch
  • Tapped and plugged for by-pass with additional bosses
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaseries-35fw---ul-fm-awwa-resilient-wedge-os-y-gate
  • Familia de productoFlow Control
  • Grupo de produtosCommercial & Residential Valves > Gate Valves, Resilient Seated Wedge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010163
  • Nome ETIMGate valve
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures