Publicar produtos
Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

A série TAJO ANTILIME são válvulas de esfera metálicas operadas manualmente que incluem o VITAQ SYSTEM, um sistema anticalcário que minimiza os efeitos do calcário sobre a válvula.

Pelo seu design e matérias-primas destinam-se a ser utilizados em:

Redes de água potável.

Conexão de abastecimento de água.

Redes de encanamento

Redes de água quente.

Sistemas de aquecimento.

Em geral todas as aplicações onde é necessária uma válvula

para interromper o fornecimento de fluido, garantindo a estanqueidade em

de acordo com as condições de trabalho.

Especificação
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatajo-2000
  • Grupo de produtosVALVULAS ARCO
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia