Publicar produtos
ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

ASSA ABLOY RP2000 Vertical Rapid Roll Door

Traduzido por Google,

As portas ASSA ABLOY RP2000 são portas de proteção para máquinas de alta velocidade com uma cortina rígida de lâminas de alumínio que oferece a máxima proteção contra a atividade de máquinas automatizadas. Esta porta foi desenvolvida especificamente para aplicações de soldagem a laser e robótica. A série ASSA ABLOY RP2000 apresenta elementos de design inteligentes que melhoram a automação, garantem a segurança e ajudam a atender aos altos padrões da indústria.

A ASSA ABLOY RP2000 abre incrivelmente rápido para garantir ciclos de operação curtos – até 5 ciclos de abertura e fechamento por minuto são possíveis. Seu design robusto resiste a ambientes industriais severos e proporciona confiabilidade ao processo mesmo após um grande número de ciclos.

Especificação
    • Door dimension max. 4000x3500mm
    • Speed open/close: up to max. 2.0 / 1.2 m/s
    • Cycle number/minutes max.5 (higher cycles on request)
    • Door curtain: slats are made of anodised aluminium as standard. They can be equipped with windows made of polycarbonate (250 x 40 mm) as option. Number of windows depends on the door width
    • Webbed foot plates for self-supporting installation
    • Safety limit switches according to PL d/cat. 3 and PL e/cat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
    • Doors conform to EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120
    • Control system: ASSA ABLOY MCC frequency control
    • Connecting to machine via dry contacts or fieldbus system
    • Motor Power 1,1 KW
    • Protection IP 55
    • Safety features: Pre-running safety photocell, door line photocell as option
    • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_RP2000
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosMachine Protection Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África