Publicar produtos
ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9120G High Speed Door

Traduzido por Google,

A ASSA ABLOY HS9120G é uma porta durável de alto ciclo projetada para funcionar em uma ampla gama de diferentes indústrias para aplicações internas. A porta oferece uma variedade de recursos avançados que você precisa de uma porta rápida de alto desempenho e tudo em um design estético e moderno.

A porta ajuda a acelerar o fluxo de pessoas e mercadorias, maximizando a proteção e garantindo um clima interno mais confortável. Possui vários recursos de segurança como padrão que são essenciais para suas operações.

Especificação
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety: 
      • Light curtain 1800 mm in side columns
      • Photocells in side columns and soft bottom beam including wireless detection device for DH < 2100 mm (available as alternative on all dimensions)
    • Options: 
      • Different vision and insect screen options are available
      • Color of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s (optional 2,0 m/s); Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-hs9120g
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África