Publicar produtos
ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

ASSA ABLOY HS9120GAT Cleanroom Door

Traduzido por Google,

Quando você precisar de uma porta rápida hermética para salas limpas que só precisam atender à certificação ISO inferior, não procure mais, a ASSA ABLOY HS9120GAT. É feito especificamente para salas limpas com certificação GMP Classe D e ISO 8.

Ele oferece o desempenho, a eficiência e a confiabilidade que você espera da ASSA ABLOY, mas sem as especificações ultraelevadas que podem aumentar os custos das salas limpas. Com tantos desafios para manter um ambiente de sala mais limpo, a sua solução de entrada nunca deve ser um deles. Conosco, nunca é.

Especificação
  • Specifications

    • Door dimensions: DW min/max: 500/4000 mm and DH min/max: 500/4000 mm
    • Inside usage
    • Water penetration, EN12425– Class 2
    • Thermal transmittance, EN 12428 6,02 W/(m²K)
    • Opening/Closing speed up to 2.3/0.5 m/s
    • Wind load resistance, EN12424 – class 1 (300N/m²) maximum wind load while closing 50 N/m²
    • Air permeability, EN-12426 – Class 3 over pressure, class 1, under pressure
    • Stainless steel 304/hex screws for easy clean
    • Advanced foam curtain (insulated door curtain - optional)
    • Break-away and automatic reset system
    • Soft-bottom profile
    • SPOT ON opening system (optional)
    • Control unit enclosure
    • Fully supported by ASSA ABLOY service
    • Available in a range of colors
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-hs9120gat
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosCleanroom Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África