Publicar produtos
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300
Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    Swing Gate ASSA ABLOY GS300

    Traduzido por Google,

    Quando se trata do seu prédio, às vezes você quer que cada detalhe brilhe. Mesmo algo tão simples como um portão giratório de segurança pode adicionar ao ambiente geral. É por isso que projetamos este portão para ser tão elegante e de superfície lisa quanto confiável e durável. Dessa forma, você protege os espaços que deseja manter seguros com uma entrada que parece essencial e não necessária. Elegante, sólido e seguro - este é um portão basculante para qualquer estabelecimento de luxo.

    Especificação
      • Smooth and effortless opening and closing
      • Safe and convenient for pedestrian traffic including wheelchairs
      • Adjustable opening and closing speeds to suit your preferences
      • Passage width: max. 1000 mm
      • Durable and low-maintenance for long-lasting operation
      • Energy-efficient and compliant with accessibility regulations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswing-gate-gs300
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1006
    • Largura (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia