Publicar produtos
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier

    BL229 Security Parking Barrier

    4.4 de 5 estrelas4.4(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A barreira elevatória BL 229 é uma barreira de estacionamento universal: o seu elevado desempenho e grande fiabilidade permitem-lhe ser utilizada numa vasta gama de aplicações. Inúmeros acessórios oferecidos, permitem atender a diversas restrições de instalação e diversos requisitos em termos de segurança.

    O portfólio de Sistemas Automáticos também complementa os speedgates de segurança que também estão disponíveis para download no BIM.

    Especificação
    • Electrical Power supply Single phase 230VAC, 50/60Hz + Ground (1).

      Nominal power consumption 335 W (at maximum speed and without options)

      Motor Three-phase asynchronous 250W motor

      Gearbox Life-lubricated worm-screw speed reduction unit.

      Type of arm Aluminium tube boom arm, with round section diameter 84 mm.

      Minimum operation time Adjustable between 1,2 and 4 sec. according to

      3 profiles:

      1. Standard (2)

      2. Intermediate (3)

      3. Maximum (4)

      Operational temperature Between -20 and +50°C (without optional heating)

      Free passage (L) From 2 to 6m (5)

      MCBF 10,000,000, mean cycles between failures, with normal maintenance.

      Net weight 83 kg (excluding arm)

      IP 44

      Noise emitted during operation <70db(A) (6)

      Conforms to European standards

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBL229
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de produtosBarrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1052
    • Largura (mm)335
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLift barriers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText