Publicar produtos
Fire curtain BACHFIRE EGRESS

Fire curtain BACHFIRE EGRESS

Traduzido por Google,

BACHFIRE é uma Cortina Antifogo Automática que em caso de incêndio, limita e controla o incêndio, com classificação E120.

A cortina é composta por: tecido de fibra de vidro com revestimento de poliuretano em ambos os lados costurado com arame de aço reforçado e fixado a um rolo de aço de 78mm de diâmetro; elementos de aço galvanizado como caixa de entrada, guias laterais e barra inferior.

Todo o sistema é acionado por um motor tubular 24Vdc e controlado por uma placa eletrônica CRM (Controle e Regulagem de Motores) da BACH com sistema especial de segurança contra falhas por gravidade.

O painel de controle para cortinas automáticas (CBM), com tensão nominal de entrada de 115Vac ou 220Vac e tensão de saída de 24Vdc. Fonte de alimentação ininterrupta (sistema UPS) com autonomia de até 6 horas existe em todos os painéis de controle.

Testado e aprovado de acordo com as Normas Europeias UNE EN 1634-1, UNE EN 1363-1 e EN 16034 com certificação CE.

Especificação
  • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

    HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

    SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

    ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

    BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

    ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

    CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

    CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

    OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBACH-BACHFIRE-EGRESS
  • Familia de productoFire & Smoke Curtains
  • Grupo de produtosFire Curtain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12000
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalFiberglass
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção