Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

Traduzido por Google,

A série CS School de armários de extintores de incêndio são de construção robusta, ideal para escolas e locais de alto tráfego.

Extintor vendido separadamente.

Especificação
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-FEC-CS
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Número OmniClass23-29 25 11 11
  • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
  • Código CSI UniFormat IID4030
  • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties