Publicar produtos
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Parte da série 6000, este sistema de placas deslizantes é uma tampa de junta de expansão nivelada para paredes e tetos internos. Cobertura de junta de expansão de alumínio projetada para locais internos onde as coberturas de metal são preferidas para maior durabilidade.

    IDEAL PARA:

    • Movimentos térmicos e sísmicos frequentes
    • Aplicações onde as tampas de metal são preferidas para durabilidade
    • Aplicações onde as paredes não são paralelas ou perpendiculares entre si

    VANTAGENS:

    • Movimento sísmico sem desengate da tampa
    • Fácil de limpar e manter
    • Sem fixadores expostos
    • Pode ser pintado para combinar com a construção adjacente
    • A placa central pode ser formada para acomodar cantos personalizados

    OPÇÕES:

    • Instalação embutida ou em superfície
    • Barreira de água
    • Barreira de fogo

    Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

    Especificação
    • RELATED: 6GWC, 6GWFC, SS6GW, SS6GWC
      JOINT SIZE: 1-8″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
      FEATURES: Easy to clean; No exposed fasteners; Paintable option available (contact factory for details); Glide plate can be formed to custom corners; Flush mount installation only; Ships in 10′ lengths; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available; 0.625″ depth
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6gw_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de produtosArchitectural Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints