Publicar produtos
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    As tampas para juntas de expansão de vedação de face interna Balco são uma combinação de vedações elastoméricas e estruturas de base de alumínio que são projetadas para serem fixadas mecanicamente a vários materiais de parede e teto, como gesso cartonado, CMU ou estrutura de teto acústico.

    IDEAL PARA:

    • Aplicações em que é preferida uma tampa de junta estreita, recuada e colorida para combinar com acabamentos interiores

    VANTAGENS:

    • Linha de visão estreita
    • Sem fixadores expostos
    • Disponível em várias cores padrão (cores personalizadas disponíveis)

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo

    Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

    Especificação
    • RELATED: ACWC
      JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±100% Vertical Shear (Reduced for joints over 5″)
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacww_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de produtosArchitectural Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
    • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints