Publicar produtos
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover
    Balco USA

    PJC (ConVerge™ System) – Floor Pan Expansion Joint Cover

    Traduzido por Google,

    Cobertura da junta de dilatação do tabuleiro com aros laterais em alumínio extrudido e tabuleiro central em alumínio fixado com dispositivo de centragem sísmica. A bandeja central pode então ser preenchida para combinar com os acabamentos do piso adjacente.

    IDEAL PARA:

    • Aplicações com acabamento de piso espesso
    • Grandes juntas onde é necessária uma linha de visão estreita

    VANTAGENS:

    • Cobertura nivelada permitindo movimento sísmico
    • Aceita preenchimentos de piso profundo

    OPÇÕES:

    • Barreira de fogo
    • Barreira de água

      Os sistemas de juntas de expansão Balco e as tampas de juntas sísmicas combinam acabamentos esteticamente atraentes com materiais testados de alto desempenho e recursos de segurança (ou seja, classificação de incêndio e conformidade com a ADA).

      Especificação
      • RELATED: PJCL
        JOINT SIZE: 3-24″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: Designed for minimal “bump” across floor transitions; Accommodates flooring within recess, narrow exposed sightline; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (PJCL excluded); Blockout installation only; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian through X-ray (See Load Data Sheet for details)

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicapjc_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de produtosArchitectural Systems
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-05-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
      • Classificação IFCElemento de construção
      • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
      • Código CSI MasterFormat 201407 95 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints