Publicar produtos
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

Traduzido por Google,

Barreira de água em EPDM para uso como barreira de umidade secundária, em conjunto com sistemas de juntas de expansão.

IDEAL PARA:

  • Coberturas de juntas de expansão que requerem uma barreira de umidade

VANTAGENS:

  • Fácil de instalação

OPÇÕES:

  • Drenar conjuntos
Especificação
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawb_water-barrier
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de produtosExpansion Joint Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de união
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion joints
  • Código CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniclassExpansion and Contraction Joints